text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

03000

Outros clientes também compraram

norelem fixa - 03000

    

O grupo de produtos 03000 da norelem é dividido em quatorze categorias:

        

Posicionadores com mola

Com 47 famílias de produtos, essa categoria é a maior do sistema de peças normatizadas 03000. Ela inclui sapatas de pressão com mola, chaves para montagem correspondentes, elementos cilíndricos de engate e buchas com mola espiral.

Os posicionadores com mola são usados como pinos de localização ou de ejeção e são usados com mais frequência na produção de máquinas e ferramentas. Na produção diária, eles estão entre as peças normatizadas mais usadas quando se trata de fixar, indexar ou posicionar rapidamente um elemento.

  

Além das versões padrão

a linha de produtos também inclui posicionadores com mola com

        

Dobradiças com esfera, fechos magnéticos

O fecho magnético usa duas partes magnéticas para fechar o fecho. Esse tipo de fecho usa um sistema magnético, enquanto um sistema mecânico é usado para dobradiças com esfera. A esfera é inserida em um recesso de esfera e fecha o fecho. Embora os fechos magnéticos sejam mais fáceis de usar, as dobradiças com esfera geralmente duram mais.
Além dos fechos magnéticos e dos fechos com esfera, a linha de produtos da norelem também inclui acessórios como cantoneiras de fixação, dobradiças de dupla esfera e calços. O calço pode ser usado para aumentar a distância da dobradiça com esfera, por exemplo.

   

Batentes

Seja na indústria da construção, na engenharia mecânica ou na montagem, os batentes são usados em uma ampla variedade de áreas como auxílio de posicionamento para peças de trabalho. Os batentes também podem ser usados para gerar um movimento linear ou uma transmissão de força uniforme. Além dos batentes, a linha de produtos da norelem também inclui batentes para peças de trabalho 5D, parafusos limitadores e um batente de aperto deslizante para perfis com ranhura.

   

Pinos de retenção

Os pinos de retenção, também conhecidos como pinos de engate, são usados para travar elementos móveis da máquina. Eles são usados na engenharia mecânica, por exemplo, onde são usados para fixar dispositivos giratórios e rotativos.

A norelem oferece uma linha abrangente de pinos de retenção em vários comprimentos e diâmetros de pinos. Graças a uma ampla variedade de materiais do corpo básico, você sempre encontrará o produto certo para a sua empresa.

Ao trabalhar com altas temperaturas, um pino de retenção com cabo de aço inoxidável deve ser usado em vez de um com cabeça de plástico.

Os pinos de aço inoxidável também são mais adequados para uso externo, pois são altamente resistentes à corrosão.

  

Travas e tarjetas

A linha norelem de travas e tarjetas inclui vários dispositivos de travamento.

O material do corpo básico pode ser selecionado e é dividido nos seguintes materiais:

  • Alumínio
  • Aço inoxidável
  • Latão
  • Aço
  • Zinco

Além das travas simples, as famílias de produtos também incluem chapas de fechamento. Elas podem ser simplesmente fixadas na aplicação e são fáceis de substituir.

          

    Pinos de posicionamento

    Os pinos de posicionamento da norelem estão disponíveis em diversas versões.

    As versões são diferenciadas pela superfície de montagem ou de apoio e pelo material.

    Os pinos da linha de produtos são removíveis ou são pinos de posicionamento com uma borda esférica. Os pinos de posicionamento removíveis podem ser facilmente removidos com um extrator.Os pinos de posicionamento com uma borda esférica, por outro lado, facilitam o processo de junção, pois são projetados para junção. A tendência à inclinação da fixação, também conhecida como efeito gaveta, é causada pela colocação da peça de união em um ângulo. Isso é reduzido pela borda esférica e pelo entalhe inclinado subsequente.

           

    Elementos de posicionamento e sistemas

    Uma boa maneira de encontrar o produto de sua escolha na família de produtos "Elementos e sistemas de posicionamento" é filtrar pela superfície do corpo básico.

    Os seguintes corpos básicos estão disponíveis na linha de produtos:

    • Brunido
    • Endurecido, polido e brunido
    • Endurecido e brunido
    • Niquelado

    Enquanto os pinos de centragem são usados para centralizar as fixações nos pallets, os tampões de proteção fecham as perfurações em intervalos para proteger contra cavacos e poeira. Ao usinar sem líquido de arrefecimento, os tampões de proteção de alumínio são a melhor escolha.

    Outras famílias de produtos dessa categoria podem ser resumidas sob o termo buchas. As buchas se assemelham a tubos finos e são usadas com frequência na engenharia mecânica. Elas podem ajudar a aumentar a eficiência e reduzir o volume de trabalho.

    O termo genérico buchas inclui:

       

    Elementos de fixação e centragem em furos, mandril de fixação, grampo de fixação multiforme

    Os elementos de centralização são usados para a fixação e a centralização ideais de peças de trabalho em placas de montagem e, portanto, são classificados como elementos de fixação mecânica.

    A tensão cêntrica é usada para alinhar a peça de trabalho no centro com alta precisão de repetição e sem distorção. A norelem oferece elementos de centralização com esferas ou sextavados.

    A família de produtos "mandris de fixação" também pertence aos elementos de fixação e é usada na tecnologia de produção. Os mandris de fixação da norelem são adequados para fixar rapidamente as peças de trabalho. O mandril de fixação pode ser atuado manualmente usando uma porca tensora e um parafuso de tensão ou pneumaticamente na forma de um cilindro de fixação.

    A pinça de fixação da norelem é ideal para a fixação de contornos externos. A linha de produtos oferece alicates para fixação externa, mas também para fixação interna. O mecanismo de ambas as pinças permite a fixação segura da peça de trabalho.

      

    Pinos de bloqueio esféricos

    O pino de bloqueio esférico consiste em três componentes principais: o manípulo, incluído no fornecimento, um botão de pressão, um pino e esferas.

    O pino de bloqueio esférico também é conhecido como pino autotravante, pois o botão de pressão é equipado com um mecanismo de mola. Ele destrava o pino puxando as esferas para dentro. Quando o botão é liberado, o pino se trava automaticamente quando as esferas são estendidas.

    A norelem oferece pinos de bloqueio esféricos com diferentes formatos de manípulo e em versões de aço, aço inoxidável e plástico.

    Devido à alta capacidade de suporte de carga do pino, ele pode ser usado em muitas áreas.. As versões em aço inoxidável, em particular, garantem maior capacidade de suporte de carga com proteção contra desgaste e corrosão.

    Outra maneira de conectar componentes e peças de trabalho de forma rápida e fácil é usar um pino de trava rápida. Acima de tudo, o pino de trava rápida com bloqueio axial funciona de forma confiável e com alta precisão. O bloqueio axial do pino de trava rápida impede que ele se mova para fora da posição. O pino de trava rápida com bloqueio axial é frequentemente usado em máquinas onde há muita vibração. A trava de proteção é particularmente importante aqui, pois, caso contrário, a vibração pode fazer com que os elementos de fixação se soltem.

      

    Acessórios para pinos de retenção, travas e pinos de bloqueio esféricos

    Essa família de produtos inclui vários tipos de buchas (cônicas e cilíndricas) e os seguintes acessórios:

    • Anéis de chave
      Adequados para cabos de segurança antiperda com ilhó, pinos de bloqueio esféricos, pinos de trava rápida e pinos de retenção
       
    • Anéis distanciadores
      Adequados para adaptar os comprimentos das roscas dos pinos de retenção ao comprimento de rosca necessário (espessura da parede) da aplicação
       
    • Peças de retenção
      Atuam como suporte de montagem para travas e ampliam sua gama de aplicações
       
    • Cabo de segurança antiperda
      Caracterizado por seu alto alongamento na ruptura e boa elasticidade de rebote

         

    Calços paralelos e sistemas

    Os calços paralelos suportam a fixação e o posicionamento de várias peças de trabalho. Os calços paralelos são usados para medição, marcação, fresagem ou retificação. Em conjunto com ferramentas de fixação, um kit de calços paralelos contribui para a usinagem angular precisa de peças de trabalho.

    Enquanto os calços paralelos conforme a norma DIN 6346 são usados em conjunto com um dispositivo de medição para melhorar a precisão de ferramentas ou máquinas, os suportes angulares de posicionamento são usados para determinar a posição de um objeto.

    Um suporte angular de posicionamento pode determinar a posição angular de uma peça em relação a outra, o que pode ser muito útil na montagem de máquinas ou no projeto de sistemas mecânicos.

         

    Porcas T e porcas de encaixe para posicionamento

    As porcas T para ranhuras são usadas para o posicionamento rápido e preciso dos elementos de fixação. Elas estão disponíveis em duas versões, permitindo que a porca T para ranhuras seja usada para duas larguras de ranhura diferentes.

    Além das porcas T para ranhuras, esta categoria inclui estes outros produtos:

    • Porcas de encaixe planas
    • Porcas de encaixe elásticas
    • Porcas T avulsas DIN 6323
    • Porcas T com fixação cilíndrica
    • Porcas de calço

              

      Pinos cilíndricos, chavetas paralelas, extrator

      Pinos cilíndricos com rosca interna são utilizados predominantemente em furos cegos. A superfície polida dos pinos cilíndricos evita a compressão do ar.

      As chavetas paralelas, por outro lado, são usadas para transmitir força dos eixos para o cubo e são frequentemente usadas para torques que atuam em um lado. As dimensões e a forma das chavetas paralelas são definidas pela norma DIN 6885. As chavetas paralelas transmitem suas forças lateralmente e, portanto, são classificadas como conexões travadas por fechamento de forma.

      A norelem também oferece pinos de fixação nessa categoria.

      Devido à sua forma, o pino de fixação pode ser facilmente instalado no furo com um martelo ou por meio de colocação automática.

      Ein Bild, das drinnen enthält.Automatisch generierte Beschreibung

               

      Posicionadores de efeito lateral com mola

      Os posicionadores de efeito lateral com mola não podem faltar no sistema de peças normatizadas da norelem. Devido à sua aplicabilidade universal, eles podem ser encontrados em áreas como furação, soldagem ou gravação. Em contraste com os posicionadores convencionais com mola, a força exercida pelos posicionadores de efeito lateral com mola atua na lateral do posicionador. Portanto, elas são usadas para posicionamento e fixação, bem como para suporte e fixação de peças de trabalho e componentes.

      A norelem oferece a seguinte seleção de posicionadores de efeito lateral com mola: