Ajuda & apoio
Portal de serviços da norelem: todas as informações em um relance
Condições de entrega
Nossas ofertas são válidas exclusivamente para clientes que sejam pessoas jurídicas e instituições públicas (escolas, faculdades, repartições públicas).
Os preços são informados em euro (€) e cotados no termo de venda Ex Works, sem incluir o (MwSt.) imposto alemão ICMS. Os preços válidos serão calculados de acordo com a cotação no dia da entrega. Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços.
Taxa mínima fixa
5,- € para um valor de compra inferior a 50,- €
Caso você não escolha uma forma de envio, será ativada automaticamente a forma de transporte mais econômica. Todos os envios incluem seguro de transporte. O envio é efetuado nos termos de venda Ex Works (EXW), conforme Incoterms 2010.
| PESO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR | MONEDA |
|---|---|---|---|
| 0 | KG | 9,90 | Euros |
| 3 | KG | 11,90 | Euros |
| 10 | KG | 13,90 | Euros |
| 25 | KG | 25,90 | Euros |
| 50 | KG | 39,90 | Euros |
| 75 | KG | 49,90 | Euros |
| 100 | KG | 60,90 | Euros |
| 125 | KG | 74,90 | Euros |
| 150 | KG | 84,90 | Euros |
| 175 | KG | 99,90 | Euros |
| PESO | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR | MOEDA |
|---|---|---|---|
| 0 | KG | 21,00 | Euros |
| 3 | KG | 26,00 | Euros |
| 10 | KG | 40,50 | Euros |
| 25 | KG | 57,00 | Euros |
| 50 | KG | 77,00 | Euros |
| 75 | KG | 205,40 | Euros |
| 100 | KG | 256,20 | Euros |
| 125 | KG | 307,00 | Euros |
| 150 | KG | 357,90 | Euros |
| 175 | KG | 408,70 | Euros |
- Nossas faturas devem ser pagas no seu valor total sem desconto dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da fatura. Para pagamentos creditados dentro de 10 dias, oferecemos 2% de desconto sobre o valor total da fatura, desde que não haja faturas vencidas em aberto.
- Cartão de crédito (Mastercard e Visa)
Gestão de qualidade
A nossa meta de garantir qualidade máxima expressa-se em nossa filosofia e nas nossas certificações. Consideramos a gestão de qualidade como um processo contínuo, em que novas exigências devem ser implementadas de maneira rápida e objetiva. Ao configurar os nossos processos de trabalho de maneira eficaz agindo conforme nossa visão de futuro, podemos garantir além disso a satisfação dos clientes e de nossos funcionários.