{"product":{"productId":"agid.2680","price":93.32,"name":"Mandris de fixação"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em aço para construção, parafuso de cabeça cônica em aço cementado.
Versão
Carcaça brunida.
Parafuso de cabeça cônica cementado.
Parafuso de cabeça cônica cementado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em aço para construção, parafuso de cabeça cônica em aço cementado.
Versão
Carcaça brunida.
Parafuso de cabeça cônica cementado.
Parafuso de cabeça cônica cementado.
Indicação
O mandril de fixação é adequado principalmente para a usinagem de acabamento de peças torneadas. Através de processos de torneamento e fresagem, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro da peça de trabalho a ser fixada.
Estrutura baixa - sem grampos de fixação que atrapalhem.
Aperto com chave Allen ou hidráulico.
* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado
Estrutura baixa - sem grampos de fixação que atrapalhem.
Aperto com chave Allen ou hidráulico.
* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado
Montagem
Abra o mandril aprox. 0,1 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. A seguir, o mandril poderá ser usinado no diâmetro interno da peça de trabalho sobre a máquina de fresagem ou torno.
Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo ou com pinos de ajuste.
Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo ou com pinos de ajuste.
Indicação de desenho
1) Parafuso de cabeça cônica
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.