{"product":{"productId":"agid.20108","price":253.29,"name":"Pinça para fixação externa"},"currency":"EUR"}
Material
Liga de alumínio de alta resistência.
Versão
anodizado na cor azul.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Liga de alumínio de alta resistência.
Versão
anodizado na cor azul.
Indicação
Pinças de fixação para fixação de contornos externos.
O contorno da peça de trabalho a ser fixada será instalado na pinça. Elas possibilitam a fixação de superfícies livres e contornos assimétricos.
O mecanismo da pinça possibilita a fixação segura da peça.
Curso de fixação por segmento de pinça (8x) máx. 0,15 mm.
Repetibilidade da peça de trabalho: ±0,03.
Repetibilidade das pinças de fixação: ±0,02.
Alojamento adequado, veja artigo 03167.
O contorno da peça de trabalho a ser fixada será instalado na pinça. Elas possibilitam a fixação de superfícies livres e contornos assimétricos.
O mecanismo da pinça possibilita a fixação segura da peça.
Curso de fixação por segmento de pinça (8x) máx. 0,15 mm.
Repetibilidade da peça de trabalho: ±0,03.
Repetibilidade das pinças de fixação: ±0,02.
Alojamento adequado, veja artigo 03167.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.