Conjunto De Rodas Dentadas
simples
aço
zincada
- Para fixação de correntes de rolos
- Compatível com todos os elementos de fixação
- Rolamento de esferas vedado em ambos os lados
- O pinhão pode ser deslocado sobre o parafuso
- As buchas espaçadoras garantem o guiamento correto da corrente
30,07 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conjunto De Rodas Dentadas
Versão 1
simples
Versão 2
com rolamento de esferas, pronto para instalação
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
AD=Torque de aperto parafusos
35
D1=Diâmetro do círculo primiti
76,36
D=Rosca
M12
KL=Rolamento de esferas
6301-2Z
N=Quantidade de dentes
15
A
27 - 67
Adequado para elemento tensor
4
B
12
B1
9,1
Divisão mm (PxB1)
15,875X9,65
Divisão polegada (PxB1)
5/8X3/8
Divisão polegada (PxB1)
5/8X3/8
L
80
Nº ISO
10B-1
Nº ISO
10B-1
Descrição
Material
Roda dentada de aço.
Rolamento de esferas, aço temperado para rolamento.
Parafuso e porca de aço.
Rolamento de esferas, aço temperado para rolamento.
Parafuso e porca de aço.
Versão
Dentes das engrenagens endurecidos HRC 50, zincados.
Rolamento de esferas com anéis de vedação 2Z-C3.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Porca ISO 4035, classe de resistência 8, zincada.
Rolamento de esferas com anéis de vedação 2Z-C3.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Porca ISO 4035, classe de resistência 8, zincada.
Indicação
Para fixação de correntes de rolos. O conjunto de rodas dentadas para correntes de transmissão pode ser combinado com todos os elementos tensores, formando um esticador de correntes pronto para instalação. Os rolamentos de esferas possuem vedação bilateral e lubrificação permanente, portanto, livres de manutenção.
A roda dentada pode ser deslocada sobre o parafuso e adaptada ao alinhamento da corrente. Nas versões Duplex e Triplex, as buchas distanciadoras de alta precisão garantem o guiamento correto da corrente.
A montagem também pode ser feita de forma rígida, sem o elemento tensor. Este sistema pode ser usado também como polia de desvio.
A roda dentada pode ser deslocada sobre o parafuso e adaptada ao alinhamento da corrente. Nas versões Duplex e Triplex, as buchas distanciadoras de alta precisão garantem o guiamento correto da corrente.
A montagem também pode ser feita de forma rígida, sem o elemento tensor. Este sistema pode ser usado também como polia de desvio.
Faixa de temperatura
-40 °C até +120 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.