Material
Roda dentada de aço.
Rolamento de esferas, aço temperado para rolamento.
Parafuso e porca de aço.
Rolamento de esferas, aço temperado para rolamento.
Parafuso e porca de aço.
Versão
Dentes das engrenagens endurecidos HRC 50, zincados.
Rolamento de esferas com anéis de vedação 2Z-C3.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Porca ISO 4035, classe de resistência 8, zincada.
Rolamento de esferas com anéis de vedação 2Z-C3.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Porca ISO 4035, classe de resistência 8, zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Roda dentada de aço.
Rolamento de esferas, aço temperado para rolamento.
Parafuso e porca de aço.
Rolamento de esferas, aço temperado para rolamento.
Parafuso e porca de aço.
Versão
Dentes das engrenagens endurecidos HRC 50, zincados.
Rolamento de esferas com anéis de vedação 2Z-C3.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Porca ISO 4035, classe de resistência 8, zincada.
Rolamento de esferas com anéis de vedação 2Z-C3.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Porca ISO 4035, classe de resistência 8, zincada.
Indicação
Para fixação de correntes de rolos. O conjunto de rodas dentadas para correntes de transmissão pode ser combinado com todos os elementos tensores, formando um esticador de correntes pronto para instalação. Os rolamentos de esferas possuem vedação bilateral e lubrificação permanente, portanto, livres de manutenção.
A roda dentada pode ser deslocada sobre o parafuso e adaptada ao alinhamento da corrente. Nas versões Duplex e Triplex, as buchas distanciadoras de alta precisão garantem o guiamento correto da corrente.
A montagem também pode ser feita de forma rígida, sem o elemento tensor. Este sistema pode ser usado também como polia de desvio.
A roda dentada pode ser deslocada sobre o parafuso e adaptada ao alinhamento da corrente. Nas versões Duplex e Triplex, as buchas distanciadoras de alta precisão garantem o guiamento correto da corrente.
A montagem também pode ser feita de forma rígida, sem o elemento tensor. Este sistema pode ser usado também como polia de desvio.
Faixa de temperatura
-40 °C até +120 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.