Cantoneira De Fixação Para Montagem
aço
pintado
- Montagem simples dos elementos de fixação
- Montagem pela parte frontal ou traseira do ângulo
39,81 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira De Fixação Para Montagem
Tamanho
5
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
pintado
D2=Diâmetro
16,5
A
21
Adequado para elemento tensor
5
B
55
D3
12,5
D4
14
D5
24
H
116
H1
85
H2
66
L
110
L1
80
L2
35
T
8
Descrição
Material
Aço.
Versão
eletrogalvanizado (tamanho 5 e 6 pintado).
Indicação
A cantoneira suporte de montagem permite a fácil montagem dos elementos tensores diretamente no componente da máquina. O furo D2 serve para alojamento do elemento tensionador. O elemento tensor pode ser montado tanto na parte frontal como traseira da cantoneira.
Os furos D3 podem ser usados para outras aplicações da cantoneira.
Os furos D3 podem ser usados para outras aplicações da cantoneira.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.