Material
Aço.
Versão
eletrogalvanizado (tamanho 5 e 6 pintado).
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
eletrogalvanizado (tamanho 5 e 6 pintado).
Indicação
A cantoneira suporte de montagem permite a fácil montagem dos elementos tensores diretamente no componente da máquina. O furo D2 serve para alojamento do elemento tensionador. O elemento tensor pode ser montado tanto na parte frontal como traseira da cantoneira.
Os furos D3 podem ser usados para outras aplicações da cantoneira.
Os furos D3 podem ser usados para outras aplicações da cantoneira.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.