- Superfície de fixação retificada
- A força de fixação para baixo impede o empenamento da peça de usinagem
Descrição
Material
Corpo básico em aço temperado.
Alavanca de fixação aço temperado.
Alavanca de fixação aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Superfície de fixação retificada.
Alavanca de fixação em forma C niquelada.
Superfície de fixação retificada.
Alavanca de fixação em forma C niquelada.
Indicação
A alavanca de fixação pode ser
alinhada horizontal e verticalmente em passos de 90° de uma forma intuitiva, soltando o pino roscado.
A peça de trabalho pode ser fixada com uma força de aperto constante devido às superfícies embutidas na alavanca de fixação na forma C.
alinhada horizontal e verticalmente em passos de 90° de uma forma intuitiva, soltando o pino roscado.
A peça de trabalho pode ser fixada com uma força de aperto constante devido às superfícies embutidas na alavanca de fixação na forma C.
Vantagens
- Altas forças de fixação
- Superfícies de fixação retificadas
- A força de fixação para baixo impede o empenamento da peça de usinagem
- Superfícies de fixação retificadas
- A força de fixação para baixo impede o empenamento da peça de usinagem
Indicação de desenho
1) Parafuso de ajuste
2) Parafuso com cabeça cilíndrica
3) Pino roscado
4) Posição relaxada
5) Curso de pré-fixação
6) Posição inicial prender
7) Posição fixada
2) Parafuso com cabeça cilíndrica
3) Pino roscado
4) Posição relaxada
5) Curso de pré-fixação
6) Posição inicial prender
7) Posição fixada
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.