{"product":{"productId":"agid.31047","price":190.93,"name":"Grampo para fixação lateral"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo básico em aço temperado.
Alavanca de fixação aço temperado.
Alavanca de fixação aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Superfície de fixação retificada.
Alavanca de fixação forma B brunida.
Alavanca de fixação em forma C niquelada.
Superfície de fixação retificada.
Alavanca de fixação forma B brunida.
Alavanca de fixação em forma C niquelada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampo de fixação lateral, forma A
a partir de
190,93 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo de fixação lateral, forma B
a partir de
197,87 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo de fixação lateral, forma C
a partir de
197,87 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Corpo básico em aço temperado.
Alavanca de fixação aço temperado.
Alavanca de fixação aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Superfície de fixação retificada.
Alavanca de fixação forma B brunida.
Alavanca de fixação em forma C niquelada.
Superfície de fixação retificada.
Alavanca de fixação forma B brunida.
Alavanca de fixação em forma C niquelada.
Indicação
Aperte o parafuso de ajuste para evitar que o grampo de fixação lateral deslize para trás durante o processo de fixação. (Forma A)
A alavanca de fixação pode ser alinhada horizontal e verticalmente em passos de 90° de forma intuitiva, soltando o pino roscado.
A peça de usinagem pode ser fixada com uma força de aperto constante, devido às superfícies embutidas na alavanca de fixação na forma C.
A alavanca de fixação pode ser alinhada horizontal e verticalmente em passos de 90° de forma intuitiva, soltando o pino roscado.
A peça de usinagem pode ser fixada com uma força de aperto constante, devido às superfícies embutidas na alavanca de fixação na forma C.
Vantagens
- Altas forças de fixação
- Superfícies de fixação retificadas
- A força de fixação para baixo impede o empenamento da peça de usinagem
- Superfícies de fixação retificadas
- A força de fixação para baixo impede o empenamento da peça de usinagem
Indicação de desenho
1) Parafuso de ajuste
2) Parafuso com cabeça cilíndrica
3) Pino roscado
4) Posição relaxada
5) Curso de pré-fixação
6) Posição inicial prender
7) Posição fixada
2) Parafuso com cabeça cilíndrica
3) Pino roscado
4) Posição relaxada
5) Curso de pré-fixação
6) Posição inicial prender
7) Posição fixada