- Design compacto
- Fixação rápida e fácil de peças de componentes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
A medida A refere-se à distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).
Para minimizar os arranhões na peça de trabalho, recomenda-se a forma B com chapa de fixação.
Para minimizar os arranhões na peça de trabalho, recomenda-se a forma B com chapa de fixação.
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças e componentes
- Fixação fácil e rápida de peças e componentes
Indicação de desenho
(1) Chapa de fixação
Acessórios
Chapa de fixação 04431-15.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.