Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampo excêntrico em aço, forma A
a partir de
17,88 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo excêntrico em aço, forma B
a partir de
25,82 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
A medida A refere-se à distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).
Para minimizar os arranhões na peça de trabalho, recomenda-se a forma B com chapa de fixação.
Para minimizar os arranhões na peça de trabalho, recomenda-se a forma B com chapa de fixação.
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças e componentes
- Fixação fácil e rápida de peças e componentes
Indicação de desenho
(1) Chapa de fixação
Acessórios
Chapa de fixação 04431-15.