- Adequado para fixações múltiplas
- Para forças de tensão elevadas
- Aplicação em ranhuras em T
- Fixação flexível e livre possível
- Possibilidade de compensação de tolerâncias devido a orifício oblongo
Descrição
Descrição do produto
As cunhas de fixação são adequadas para multiplas fixações, devido ao seu princípio de funcionamento.
Graças às superfícies de travamento, são alcançadas grandes forças de aperto.
Elas são usadas em ranhuras T, para processos de fixação.
Através da rotação do parafuso de fixação, o segmento de fixação se movimenta para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto fixos do
dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Curso de deslocamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Graças às superfícies de travamento, são alcançadas grandes forças de aperto.
Elas são usadas em ranhuras T, para processos de fixação.
Através da rotação do parafuso de fixação, o segmento de fixação se movimenta para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto fixos do
dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Curso de deslocamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Cunha dupla e segmentos de fixação em aço de cementação.
Versão
Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, fosfatados.
Indicação
Com os dois orifícios de fixação posicionados nas superfícies de fixação, é possível montar barras/réguas de apoio adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal da peça de usinagem.
Fornecimento
Cunha de fixação.
Parafusos de fixação.
Parafusos de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.