Material
Cunha dupla e segmentos de fixação em aço de cementação.
Versão
Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, fosfatados.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Cunhas de fixação com mordente fixo, forma A, superfícies de fixação sem tratamento
a partir de
299,66 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Cunhas de fixação com mordente fixo, forma B, superfícies de fixação recartilhadas
a partir de
369,15 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Cunhas de fixação com mordente fixo, forma D, com sobremedida para usinagem
a partir de
312,73 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Cunhas de fixação com mordente fixo, forma E, com pino de fixação
a partir de
337,71 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
As cunhas de fixação são adequadas para multiplas fixações, devido ao seu princípio de funcionamento.
Graças às superfícies de travamento, são alcançadas grandes forças de aperto.
Elas são usadas em ranhuras T, para processos de fixação.
Através da rotação do parafuso de fixação, o segmento de fixação se movimenta para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto fixos do
dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Curso de deslocamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Graças às superfícies de travamento, são alcançadas grandes forças de aperto.
Elas são usadas em ranhuras T, para processos de fixação.
Através da rotação do parafuso de fixação, o segmento de fixação se movimenta para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto fixos do
dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Curso de deslocamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Cunha dupla e segmentos de fixação em aço de cementação.
Versão
Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, fosfatados.
Indicação
Com os dois orifícios de fixação posicionados nas superfícies de fixação é possível montar barras de apoio adicionais para obter uma profundidade de fixação ideal da peça de usinagem.
Parte inferior com revestimento de metal duro. Com isso, o coeficiente de atrito aumenta.
Parte inferior com revestimento de metal duro. Com isso, o coeficiente de atrito aumenta.
Fornecimento
Cunha de fixação.
Parafusos de fixação.
Parafusos de fixação.
Indicação de desenho
Forma A: superfícies de fixação lisas
Forma B: superfícies de fixação recartilhadas
Forma D: com sobremedida para usinagem
Forma E: com pinos de fixação
Forma B: superfícies de fixação recartilhadas
Forma D: com sobremedida para usinagem
Forma E: com pinos de fixação