Descrição
Material
Aço.
Versão
Unidade de fixação telescópica e kit elemento de fixação na cor preto oxidado.
Eixo com superfície sem tratamento.
Eixo com superfície sem tratamento.
Indicação
O comprimento do estabilizador para o suporte de peças de usinagem pode ser ajustado sem intervalos. Através do mecanismo de fixação, o eixo pode ser fixado contra tração e pressão de forma segura.
O estabilizador para o suporte de peças de usinagem consiste de uma unidade de fixação telescópica com dois kits elementos de fixação, bem como duas esferas de fixação com calotas de forma B para tamanho de sistema 25 ou tamanho de sistema 50.
O estabilizador para o suporte de peças de usinagem consiste de uma unidade de fixação telescópica com dois kits elementos de fixação, bem como duas esferas de fixação com calotas de forma B para tamanho de sistema 25 ou tamanho de sistema 50.
Sob consulta
Conjunto de fixação com esfera de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.