{"product":{"productId":"agid.32838","price":5.85,"name":"BASE DISCO APOIO ANTI-VIBRAT. D=50, M12TERMOPLÁSTICO, PRETO"},"currency":"EUR"}
Base
disco de apoio anti-vibratório
termoplástico
preto
- Deflexão +/- 25°
- Comprimento do parafuso selecionável livremente
- Com base antiderrapante
Unidade de venda
5,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Base
Tamanho
50
Versão 1
disco de apoio anti-vibratório
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
preto
D=Diâmetro da base
50
H=Altura
40
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
15,5
G
M12
H1
2,5
H2
22
RoHS
true
SW
19
UNSPSC Code
31161518
Descrição
Descrição do produto
Os pés niveladores articulados são compostos por um disco e um parafuso sextavado DIN 933/ISO 4017 ou uma porca sextavada, forma baixa DIN 439/ISO 4035.
O comprimento do parafuso sextavado pode ser selecionado livremente. Isso permite que você mesmo determine a altura.
A placa antiderrapante absorve as vibrações, evita que o pé nivelador articulado escorregue e protege o piso contra abrasão.
O comprimento do parafuso sextavado pode ser selecionado livremente. Isso permite que você mesmo determine a altura.
A placa antiderrapante absorve as vibrações, evita que o pé nivelador articulado escorregue e protege o piso contra abrasão.
Material
Disco, bucha e porca PA6.
Base antiderrapante NBR.
Base antiderrapante NBR.
Versão
preto.
Indicação
Os valores de carga fornecidos na tabela se baseiam em uma série de testes em que uma carga estática foi aplicada perpendicularmente ao disco no centro do fuso. As forças que atuam radialmente, como as causadas por vibrações ou outros efeitos de agitação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não são levadas em conta nos valores especificados.
Montagem
1. Insira o parafuso sextavado (1) ou a porca sextavada (1) na bucha (2).
2. Encaixe a porca plástica (3) sobre o parafuso sextavado (1) ou sobre a porca sextavada (1). O resultado é uma articulação esférica.
3. Basta pressionar a articulação esférica no disco (4) a partir de cima com um ”clique”, sem ferramentas.
4. Pressione a base antiderrapante (5) no disco (4) por baixo.
2. Encaixe a porca plástica (3) sobre o parafuso sextavado (1) ou sobre a porca sextavada (1). O resultado é uma articulação esférica.
3. Basta pressionar a articulação esférica no disco (4) a partir de cima com um ”clique”, sem ferramentas.
4. Pressione a base antiderrapante (5) no disco (4) por baixo.
Fornecimento
Contém base antiderrapante.
Não contém parafuso sextavado/porca sextavada.
Não contém parafuso sextavado/porca sextavada.
Indicação de desenho
1) Parafuso sextavado/porca sextavada
2) Bucha
3) Porca plástica
4) Disco
5) Base antiderrapante
2) Bucha
3) Porca plástica
4) Disco
5) Base antiderrapante
Acessórios
Parafusos sextavados 07171.
Porcas sextavadas 07212.
Porcas sextavadas 07212.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.