text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Os pés niveladores articulados são compostos por um disco e um parafuso sextavado DIN 933/ISO 4017 ou uma porca sextavada, forma baixa DIN 439/ISO 4035.
O comprimento do parafuso sextavado pode ser selecionado livremente. Isso permite que você mesmo determine a altura.
A placa antiderrapante absorve as vibrações, evita que o pé nivelador articulado escorregue e protege o piso contra abrasão.
Material
Disco, bucha e porca PA6.
Base antiderrapante NBR.
Versão
preto.
Indicação
Os valores de carga fornecidos na tabela se baseiam em uma série de testes em que uma carga estática foi aplicada perpendicularmente ao disco no centro do fuso. As forças que atuam radialmente, como as causadas por vibrações ou outros efeitos de agitação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não são levadas em conta nos valores especificados.
Montagem
1. Insira o parafuso sextavado (1) ou a porca sextavada (1) na bucha (2).
2. Encaixe a porca plástica (3) sobre o parafuso sextavado (1) ou sobre a porca sextavada (1). O resultado é uma articulação esférica.
3. Basta pressionar a articulação esférica no disco (4) a partir de cima com um ”clique”, sem ferramentas.
4. Pressione a base antiderrapante (5) no disco (4) por baixo.
Fornecimento
Contém base antiderrapante.
Não contém parafuso sextavado/porca sextavada.
Indicação de desenho
1) Parafuso sextavado/porca sextavada
2) Bucha
3) Porca plástica
4) Disco
5) Base antiderrapante
Acessórios
Parafusos sextavados 07171.
Porcas sextavadas 07212.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram