Material
Plástico Vesconite®.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Plástico Vesconite®.
Indicação
Para tensionamento das correntes de rolos. O design simétrico permite o uso em ambos os lados. Raios grandes garantem um funcionamento suave. O plástico de alta qualidade não requer qualquer lubrificação.
A velocidade máxima da corrente não deve exceder 1,5 m/s em operação contínua.
A velocidade máxima da corrente não deve exceder 1,5 m/s em operação contínua.
Faixa de temperatura
-40 °C até +120 °C.
Calor de fricção máx. +240 °C.
Calor de fricção máx. +240 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.