{"product":{"productId":"agid.22820","price":122.91,"name":"PERFIL EM C, FORMA:C5, L=2000 28X12,AÇO INOXIDÁVEL"},"currency":"EUR"}
Perfil em C
aço inoxidável
- Evita a torção na guia de corrente
- Evitam catenária indesejada
- O trilho guia pode dilatar no perfil em C
Unidade de venda
122,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Perfil em C
Forma
C5
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
L=Comprimento
2000
A
14
B2
28
H2
12
RoHS
true
S
2
UNSPSC Code
31161614
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os perfis em C são destinados à fixação na estrutura inferior do equipamento e protegem os trilhos guia contra forças transversais e torção. Eles podem ser facilmente inseridos nos perfis em C. Por se encontrarem soltos no perfil, os trilhos guia podem dilatar livremente com oscilações de temperatura.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.