text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Perfil em C
Forma
C3
Material do corpo básico
aço inoxidável
L=Comprimento
2000
A
10
B2
20
H2
10
RoHS
true
S
1,5
UNSPSC Code
31161614

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os perfis em C são destinados à fixação na estrutura inferior do equipamento e protegem os trilhos guia contra forças transversais e torção. Eles podem ser facilmente inseridos nos perfis em C. Por se encontrarem soltos no perfil, os trilhos guia podem dilatar livremente com oscilações de temperatura.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram