Material
Aço.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Elos de emenda triplos DIN ISO 606, Forma E
a partir de
2,53 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elos de emenda triplos DIN ISO 606, Forma L
a partir de
3,91 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Indicação
Elos de emenda para correntes de rolos triplas, conforme DIN ISO 606.
Na forma E, o fecho elástico deve ser montado com a extremidade fechada direcionada para o sentido da rotação.
Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de
redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
Na forma E, o fecho elástico deve ser montado com a extremidade fechada direcionada para o sentido da rotação.
Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de
redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.