text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Indicação
Elos de emenda para correntes de rolos simples, conforme DIN ISO 606.

Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram