Material
Carcaças feita de aço sinterizado.
Braço de fixação de aço S235JR.
Corpo da mola borracha natural.
Parafuso de aço.
Braço de fixação de aço S235JR.
Corpo da mola borracha natural.
Parafuso de aço.
Versão
Peças de aço pintadas.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaças feita de aço sinterizado.
Braço de fixação de aço S235JR.
Corpo da mola borracha natural.
Parafuso de aço.
Braço de fixação de aço S235JR.
Corpo da mola borracha natural.
Parafuso de aço.
Versão
Peças de aço pintadas.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Indicação
Elemento tensionador com mola integrada em borracha natural altamente elástica e resistente à deformação.
O conjunto constituído pelo elemento tensionador, pelo conjunto de tensionadores elásticos de borracha para correntes de rolos e pelo conjunto de rodas dentadas ou rolamento tensor para correias dentadas, forma um esticador completo e pronto para instalação, para estiramento ou tensionamento de correntes e correias em sistemas de transmissão. Os elementos tensores são livres de manutenção e seguros contra rompimento.
Elemento tensor para tensionar correntes muito longas e transmissões por correias. O lado solto da correia é guiado alternadamente sobre as polias ou rodas dentadas presas às duas abas de fixação integradas. Isto compensa três vezes o alongamento em comparação com a utilização de tensores convencionais no lado solto da correia.
O conjunto constituído pelo elemento tensionador, pelo conjunto de tensionadores elásticos de borracha para correntes de rolos e pelo conjunto de rodas dentadas ou rolamento tensor para correias dentadas, forma um esticador completo e pronto para instalação, para estiramento ou tensionamento de correntes e correias em sistemas de transmissão. Os elementos tensores são livres de manutenção e seguros contra rompimento.
Elemento tensor para tensionar correntes muito longas e transmissões por correias. O lado solto da correia é guiado alternadamente sobre as polias ou rodas dentadas presas às duas abas de fixação integradas. Isto compensa três vezes o alongamento em comparação com a utilização de tensores convencionais no lado solto da correia.
Faixa de temperatura
-55 °C até +85 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.