{"product":{"productId":"agid.24371","price":38.92,"name":"COROA SIMPLES, PRÉ-FURADO, 1_1/4X3/4,N=15, AÇO, ISO=20B-1"},"currency":"EUR"}
Coroa
simples
aço
superfície sem tratamento
- Adequado para correntes de rolos conforme DIN ISO 606
- Pré-furado
Unidade de venda
38,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Coroa
Versão 1
simples
Versão 2
pré-furado
DIN ISO
DIN ISO 606
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro do círculo primiti
152,72
N=Quantidade de dentes
15
B1
18,5
C
3,5
D
167,7
D3
máx.
20
Divisão polegada (PxB1)
1 1/4X3/4
Nº ISO
20 B-1
Passo
mm
31,75 x 19,56
R
32
RoHS
true
UNSPSC Code
31161612
Descrição
Material
Aço de baixo carbono
Versão
com superfície sem tratamento, não endurecido (endurecimento não é possível).
Indicação
Coroas para correntes de rolos conforme DIN ISO 606.
As coroas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as coroas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
As coroas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as coroas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.