Material
Tensionador de plástico Vesconite®.
Parafuso e porca de aço inoxidável A2.
Parafuso e porca de aço inoxidável A2.
Versão
Parafuso ISO 4017, com superfície sem tratamento.
Porca ISO 4035, com acabamento natural.
Porca ISO 4035, com acabamento natural.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Tensionador de plástico Vesconite®.
Parafuso e porca de aço inoxidável A2.
Parafuso e porca de aço inoxidável A2.
Versão
Parafuso ISO 4017, com superfície sem tratamento.
Porca ISO 4035, com acabamento natural.
Porca ISO 4035, com acabamento natural.
Indicação
Para fixação de correntes de rolos. O conjunto com tensionador plástico para correntes pode ser combinado com todos os elementos tensores, formando assim um esticador de correntes pronto para instalação. O design simétrico permite o uso em ambos os lados, enquanto que grandes raios asseguram um funcionamento altamente silencioso. O plástico de alta qualidade não requer qualquer lubrificação.
A velocidade máxima da corrente não deve exceder 1,5 m/seg. em operação contínua.
A velocidade máxima da corrente não deve exceder 1,5 m/seg. em operação contínua.
Faixa de temperatura
-40 °C até +120 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.