- Para montagem em pisos
- Para montagem lateral
Descrição
Material
Cantoneiras de aço para montagem.
Versão
Cantoneiras zincadas para montagem.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Material de fixação incluso.
Material de fixação incluso.
Indicação
Servem de opção para montagem em pisos ou montagem lateral.
Acessórios
Trilhos telescópicos 21334-20 de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 50 kg.
Trilhos telescópicos 21334-45 de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 65 kg.
Trilhos telescópicos 21334-70 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 70 kg.
Trilhos telescópicos 21334-75 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 70 kg.
Trilhos telescópicos 21334-65 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg.
Trilhos telescópicos 21334-55 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg.
Trilhos telescópicos 21334-60 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg.
Trilhos telescópicos 21335-10 de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 124 kg.
Trilhos telescópicos 21335-20 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 160 kg.
Trilhos telescópicos 21334-90 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 82 kg.
Trilhos telescópicos 21334-45 de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 65 kg.
Trilhos telescópicos 21334-70 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 70 kg.
Trilhos telescópicos 21334-75 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 70 kg.
Trilhos telescópicos 21334-65 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg.
Trilhos telescópicos 21334-55 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg.
Trilhos telescópicos 21334-60 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg.
Trilhos telescópicos 21335-10 de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 124 kg.
Trilhos telescópicos 21335-20 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 160 kg.
Trilhos telescópicos 21334-90 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 82 kg.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.