Material
Cantoneiras de aço para montagem.
Versão
Cantoneiras zincadas para montagem.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Cantoneiras de montagem de aço para trilhos telescópicos, forma A
a partir de
57,73 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Cantoneiras de montagem de aço para trilhos telescópicos, forma B
a partir de
79,05 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Cantoneiras de montagem de aço para trilhos telescópicos, forma C
a partir de
67,70 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Cantoneiras de aço para montagem.
Versão
Cantoneiras zincadas para montagem.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Material de fixação incluso.
Material de fixação incluso.
Indicação
Servem de opção para montagem em pisos ou montagem lateral.
Acessórios
Trilhos telescópicos 21334-20 de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 50 kg.
Trilhos telescópicos 21334-45 de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 65 kg.
Trilhos telescópicos 21334-70 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 70 kg.
Trilhos telescópicos 21334-75 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 70 kg.
Trilhos telescópicos 21334-65 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg.
Trilhos telescópicos 21334-55 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg.
Trilhos telescópicos 21334-60 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg.
Trilhos telescópicos 21335-10 de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 124 kg.
Trilhos telescópicos 21335-20 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 160 kg.
Trilhos telescópicos 21334-90 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 82 kg.
Trilhos telescópicos 21334-45 de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 65 kg.
Trilhos telescópicos 21334-70 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 70 kg.
Trilhos telescópicos 21334-75 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 70 kg.
Trilhos telescópicos 21334-65 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg.
Trilhos telescópicos 21334-55 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg.
Trilhos telescópicos 21334-60 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg.
Trilhos telescópicos 21335-10 de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 124 kg.
Trilhos telescópicos 21335-20 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 160 kg.
Trilhos telescópicos 21334-90 de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 82 kg.