- Contador mecânico de sete dígitos
- Não pode ser reiniciado
- Não requer alimentação elétrica
- Montagem simples
- Livre de manutenção
Descrição
Material
Carcaça plástica reforçada com fibra de vidro.
Pino de aço.
Pino de aço.
Indicação
Contador de ciclos mecânico para monitoramento confiável dos cursos de ferramentas das ferramentas de injeção e estampos. O contador de ciclos possui um contador mecânico de sete dígitos. O contador não pode ser reiniciado. O curso de comutação é de 3,7 mm.
O contador de ciclos é de fácil montagem, totalmente livre de manutenção e
não requer alimentação elétrica.
Eles estão disponíveis nas versões para operação à direita e à esquerda.
O contador de ciclos é de fácil montagem, totalmente livre de manutenção e
não requer alimentação elétrica.
Eles estão disponíveis nas versões para operação à direita e à esquerda.
Faixa de temperatura
Temperatura de operação máxima até +120 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.