Material
Carcaça plástica reforçada com fibra de vidro.
Pino de aço.
Pino de aço.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Contador de ciclos mecânico, construção retangular, forma A, direito
a partir de
126,04 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Contador de ciclos mecânico, construção retangular, forma B, esquerdo
a partir de
126,04 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça plástica reforçada com fibra de vidro.
Pino de aço.
Pino de aço.
Indicação
Contador de ciclos mecânico para monitoramento confiável dos cursos de ferramentas das ferramentas de injeção e estampos. O contador de ciclos possui um contador mecânico de sete dígitos. O contador não pode ser reiniciado. O curso de comutação é de 3,7 mm.
O contador de ciclos é de fácil montagem, totalmente livre de manutenção e
não requer alimentação elétrica.
Eles estão disponíveis nas versões para operação à direita e à esquerda.
O contador de ciclos é de fácil montagem, totalmente livre de manutenção e
não requer alimentação elétrica.
Eles estão disponíveis nas versões para operação à direita e à esquerda.
Faixa de temperatura
Temperatura de operação máxima até +120 °C.