{"product":{"productId":"agid.32116","price":0.59,"name":"PARAFUSO CAB. ESCAREADA COM SEXTAVADOINTERNO DIN EN ISO10642 M05X25 ROSCACONTÍNUA, AÇO 10.9 NÃO TRATADA (PRETO)"},"currency":"EUR"}
Parafuso De Cabeça Escareada
com sextavado interno
aço
superfície sem tratamento (preto)
- -
- Aço
- Classe de resistência 8.8 ou 10.9
- Superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado
Unidade de venda
0,59 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Parafuso De Cabeça Escareada
Tipo de rosca
rosca contínua
Versão 1
com sextavado interno
Tipo de
produto
parafuso
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento (preto)
D=Rosca
M5
G=G= Rosca/ para rosca
M5
L=Comprimento
25
SW=Aberturas de chaves
3
Classe de resistência
10.9
Comp.
máx.
1,6
D1
10
K
2,8
Ls
mín.
0
Modo de fixação
sextavado interno
T
2,3
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.