Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto).
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto).
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642, aço
a partir de
0,33 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642, aço inoxidável
a partir de
0,41 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto).
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto).
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.