text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Parafuso De Cabeça Escareada
Tipo de rosca
rosca contínua
Versão 1
com sextavado interno
Tipo de produto
parafuso
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
galvanizada com zinco
D=Rosca
M6
G=G= Rosca/ para rosca
M6
L=Comprimento
20
SW=Aberturas de chaves
4
Classe de resistência
8.8
Comp. máx.
2
D1
12
K
3,3
Ls mín.
0
Modo de fixação
sextavado interno
T
2,5

Descrição

Material
Aço.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram