{"product":{"productId":"agid.27418","price":7.13,"name":"PARAFUSO DE AJUSTE COM SALIÊNCIAÄHNLICH ISO7379, D1=6, L1=60, B=9,5,M05, SW=3, AÇO INOXIDÁVEL A2 NÃOTRATADA"},"currency":"EUR"}
Parafuso De Ajuste
com saliência
aço inoxidável A2
superfície sem tratamento
- Versáteis
- Elas simplificam construções complicadas
- Versão: aço ou aço inoxidável (A 2)
- Haste retificada
Unidade de venda
7,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Parafuso De Ajuste
Versão 1
com saliência
Tipo de
produto
parafuso
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A2
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Comprimento da rosca
9,5
D1=Diâmetro
6
G=G= Rosca/ para rosca
M5
L=Comprimento
69,5
SW=Aberturas de chaves
3
D
M5
D2
10
K
4,5
L1
60
Modo de fixação
sextavado interno
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Classe de resistência 12.9. Diâmetro da haste retificado, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento ou em aço temperado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento ou em aço temperado.
Indicação
Os parafusos de ajuste com corpo retificado podem fazer mais do que parafusos convencionais: eles funcionam como “elementos construtivos” em diversas tarefas, proporcionando frequentemente as mais econômicas soluções, ao simplificarem construções complicadas. Os parafusos de ajuste com corpo retificado possibilitam uma racionalização decisiva e de grande importância atualmente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.