Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Classe de resistência 12.9. Diâmetro da haste retificado, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento ou em aço temperado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento ou em aço temperado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Classe de resistência 12.9. Diâmetro da haste retificado, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento ou em aço temperado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento ou em aço temperado.
Indicação
Os parafusos de ajuste com corpo retificado podem fazer mais do que parafusos convencionais: eles funcionam como “elementos construtivos” em diversas tarefas, proporcionando frequentemente as mais econômicas soluções, ao simplificarem construções complicadas. Os parafusos de ajuste com corpo retificado possibilitam uma racionalização decisiva e de grande importância atualmente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.