{"product":{"productId":"agid.18465","price":0.38,"name":"PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, SEXTAVAD DINEN ISO7380-2 FORMA:B COM SEXTAVADOINTERNO E C M04X12, AÇO 10.9 NÃOTRATADA (PRETO)"},"currency":"EUR"}
Parafuso
cabeça abaulada, sextavado interno
aço
superfície sem tratamento (preto)
- Aço ou aço inoxidável
- Classe de resistência 10.9
- Superfície sem tratamento ou galvanizada
Unidade de venda
0,38 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Parafuso
Forma
B
Versão 1
cabeça abaulada, sextavado interno
Tipo de
produto
parafuso
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-2
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento (preto)
D=Rosca
M4
G=G= Rosca/ para rosca
M4
L=Comprimento
12
SW=Aberturas de chaves
2,5
Classe de resistência
10.9
Comp.
máx.
2,1
D1
9,4
K
2,2
Ls
mín.
0
Modo de fixação
sextavado interno
Tipo
da forma
com sextavado interno e colar
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço inoxidável A 2-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A 2-70, sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.