Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço inoxidável A2-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Parafuso com cabeça abaulada e sextavado interno, DIN EN ISO 7380-1, forma A
a partir de
0,13 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Parafuso com cabeça abaulada, sextavado interno e borda, DIN EN ISO 7380-2, forma B
a partir de
0,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço inoxidável A2-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, sem tratamento.
Indicação
DIN EN ISO 7380-1 - Forma A: parafuso com cabeça abaulada e sextavado interno.
DIN EN ISO 7380-2 - Forma B: parafuso com cabeça abaulada, sextavado interno e borda.
DIN EN ISO 7380-2 - Forma B: parafuso com cabeça abaulada, sextavado interno e borda.