text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Parafuso
Forma
A
Versão 1
cabeça abaulada, sextavado interno
Tipo de produto
parafuso
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento (preto)
D=Rosca
M4
G=G= Rosca/ para rosca
M4
L=Comprimento
12
SW=Aberturas de chaves
2,5
Classe de resistência
10.9
Comp. máx.
2,1
DK
7,6
K
2,2
Ls mín.
0
Modo de fixação
sextavado interno
Tipo da forma
com sextavado interno

Descrição

Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço inoxidável A2-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram