{"product":{"productId":"agid.32117","price":0.54,"name":"PARAFUSO CAB. ESCAREADA COM SEXTAVADOINTERNO DIN EN ISO10642 M03X12 ROSCACONTÍNUA, AÇO INOXIDÁVEL A2 70 NÃOTRATADA"},"currency":"EUR"}
Parafuso De Cabeça Escareada
com sextavado interno
aço inoxidável A2
superfície sem tratamento
- Superfície sem tratamento
Unidade de venda
0,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Parafuso De Cabeça Escareada
Tipo de rosca
rosca contínua
Versão 1
com sextavado interno
Tipo de
produto
parafuso
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A2
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Rosca
M3
L=Comprimento
12
SW=Aberturas de chaves
2
Classe de resistência
70
Comp.
máx.
1
D1
5,81
K
1,86
Ls
mín.
0
Modo de fixação
sextavado interno
RoHS
true
T
1,25
Descrição
Material
Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.