- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera endurecida
- Diversas formas de esferas
Descrição
Material
Parafuso em aço temperado.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão
Parafuso com classe de resistência mínima 10.9.
Esfera endurecida com superfície sem tratamento.
Esfera endurecida com superfície sem tratamento.
Indicação
Através da esfera achatada (plana) na forma B, as superfícies não paralelas podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente. A esfera móvel integrada atinge um anglo de ajuste de até 9°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.