Material
Parafuso em aço temperado.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão
Parafuso com classe de resistência mínima 10.9.
Esfera endurecida com superfície sem tratamento.
Esfera endurecida com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Posicionadores esféricos com cabeça forma A, com esfera maciça
a partir de
2,68 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Posicionadores esféricos com cabeça, forma B, com esfera de face plana
a partir de
3,59 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Posicionadores esféricos com cabeça, forma F, com esfera de face plana, recartilhado
a partir de
17,74 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Posicionadores esféricos com cabeça, forma BV, esfera de face plana e com proteção contra torção
a partir de
10,37 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Posicionadores esféricos com cabeça, forma FV, esfera de face plana, recartilhada e com proteção contra torção
a partir de
19,75 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Parafuso em aço temperado.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão
Parafuso com classe de resistência mínima 10.9.
Esfera endurecida com superfície sem tratamento.
Esfera endurecida com superfície sem tratamento.
Indicação
A forma A com esfera completa é utilizada para superfícies de encosto limpas e polidas. Através da esfera achatada (plana) na forma B, as superfícies não paralelas podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente. A esfera móvel integrada atinge um ângulo de ajuste de até 9°.
Indicação de desenho
Forma A: com esfera completa
Forma B: com esfera plana
Forma BV: Esfera plana com proteção contra torção
Forma F: com esfera plana, recartilhada
Forma FV: Esfera plana, recartilhada com proteção contra torção
Forma B: com esfera plana
Forma BV: Esfera plana com proteção contra torção
Forma F: com esfera plana, recartilhada
Forma FV: Esfera plana, recartilhada com proteção contra torção