text.skipToContenttext.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma
06939 B

Puxador tubular

alumínio
preto
revestimento plástico serrilhado
N° de pedido:06939-500302
  • Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
  • Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
  • Compatível com todos os perfis de alumínio comuns com largura de ranhura de 8 mm ou 10 mm
  • do lado de operação, material de fixação inclusive
  • Variantes de cor: anodizado em cores naturais e plástico preto com nervuras
Unidade de venda
1 unidade 33,91 € / unidade

33,91 €

+ o ICMS alemão
A disponibilidade ao vivo do item é mostrada aos clientes registrados após o login no site. Por favor, faça loginaqui ou registre-se aquipara ver a disponibilidade ao vivo.

Outros clientes também compraram