{"product":{"productId":"agid.36168","price":7.71,"name":"Cabo de fixação ergonômico com rosca macho"},"currency":"EUR"}
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- SYMPA touch: Ótima aderência e segurança de aderência graças à alta ergonomia
- O material antideslizante adapta-se idealmente à mão humana durante movimentos de preensão
Descrição
Material
Componentes duros em plástico reforçado com fibra de vidro.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Pinos roscados em aço classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Pode ser fornecido de série na combinação de cores
grafite escuro RAL 7021 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
grafite escuro RAL 7021 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Sob consulta
Outras versões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.