text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material

Componentes duros em plástico reforçado com fibra de vidro.

Componentes macios em elastômero termoplástico.

Bucha e pino roscado em aço com classe de resistência 5.8 ou Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Pode ser fornecido de série na combinação de cores
grafite escuro RAL 7021 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Sob consulta
Outras versões.

Outros clientes também compraram