text.skipToContenttext.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma
06450 STM

Alavanca de aperto

com capa de proteção
zinco
vermelho RAL 3020
mate texturizado
N° de pedido:06450-9206184
  • A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
  • Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
  • Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
  • Ponta protetora contra poeira e sujeira
  • Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
1 unidade 8,54 € / unidade

8,54 €

Prazo de entrega sob consulta
+ o ICMS alemão
A disponibilidade ao vivo do item é mostrada aos clientes registrados após o login no site. Por favor, faça loginaqui ou registre-se aquipara ver a disponibilidade ao vivo.

Outros clientes também compraram