- Forças de tensão elevadas até 400 N
- Ideal para espaços limitados
- Clique ao fechar
- Parafusos de fixação incluídos
- Possibilidade de montagem para placas com espessuras de 6 até 20 mm
Descrição
Descrição do produto
As travas rotativas de fixação são utilizadas para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material
Carcaça em aço inoxidável.
Pino de aço.
Cabeça rotativa em aço inoxidável.
Pino de aço.
Cabeça rotativa em aço inoxidável.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado.
Botão rotativo em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Pino niquelado.
Botão rotativo em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição ”OFF”.
Instale a trava na placa de fixação pré-montada.
Gire o botão para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositvo emite um clique audível.
Instale a trava na placa de fixação pré-montada.
Gire o botão para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositvo emite um clique audível.
Indicação de desenho
1) Placa
Acessórios
Placas de fixação 05592-30
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.