Material
Carcaça em aço inoxidável.
Pino de aço.
Botão giratório em aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Pino de aço.
Botão giratório em aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento
Pino niquelado.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Travas rotativas de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável, cabeça rotativa em plástico
a partir de
64,37 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Travas rotativas de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável, cabeça rotativa em aço inoxidável
a partir de
73,83 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
As travas rotativas de fixação são utilizadas para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material
Carcaça em aço inoxidável.
Pino de aço.
Botão giratório em aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Pino de aço.
Botão giratório em aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento
Pino niquelado.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento
Indicação
Os parafusos de fixação M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição ”OFF”.
Instale a trava na placa de fixação pré-montada.
Gire o botão para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositvo emite um clique audível.
Instale a trava na placa de fixação pré-montada.
Gire o botão para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositvo emite um clique audível.
Indicação de desenho
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Acessórios
Placas de fixação 05592-30