text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Porcas T Para Ranhuras
Forma
B
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície do corpo básico
endurecida e com superfície sem tratamento
Chave de aço
1.1191
B=Largura
14
H=Altura
10
L=Comprimento
20
H1
4,9
L1
18
Largura da ranhura
20
Tipo da forma
ambos os lados

Descrição

Material
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
As porcas T para ranhuras são usadas para o posicionamento rápido e preciso dos elementos para dispositivos.
O alinhamento dos elementos, que consome muito tempo, deixa de ser necessário.
A versão B pode ser montada em 90° para uma dimensão de fixação adicional. As porcas T para ranhuras pode assim ser usadas para duas larguras de ranhuras diferentes.
Aplicação
As porcas T para ranhuras são aparafusadas ao elemento para dispositivos em uma ranhura e, por fim, fixadas à contrapeça.
Vantagens
Grande economia de tempo na montagem de elementos para dispositivos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram