{"product":{"productId":"agid.25063","price":22.63,"name":"Porcas T para ranhuras, forma B, bilateral"},"currency":"EUR"}
- Alinhamento exato dos elementos
- Precisão na repetição de posicionamento dos dispositivos
- Posicionamento rápido dos corpos da peça
Descrição
Material
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
As porcas T para ranhuras são usadas para o posicionamento rápido e preciso dos elementos para dispositivos.
O alinhamento dos elementos, que consome muito tempo, deixa de ser necessário.
A versão B pode ser montada em 90° para uma dimensão de fixação adicional. As porcas T para ranhuras pode assim ser usadas para duas larguras de ranhuras diferentes.
O alinhamento dos elementos, que consome muito tempo, deixa de ser necessário.
A versão B pode ser montada em 90° para uma dimensão de fixação adicional. As porcas T para ranhuras pode assim ser usadas para duas larguras de ranhuras diferentes.
Aplicação
As porcas T para ranhuras são aparafusadas ao elemento para dispositivos em uma ranhura e, por fim, fixadas à contrapeça.
Vantagens
Grande economia de tempo na montagem de elementos para dispositivos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.