text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Plástico PVC rígido.
Versão
Forma A: transparente.
Forma B: transparente/cinzento semelhante a RAL 7035.
Indicação
Adequado para tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.

Os suportes de etiquetagem são feitos de plástico transparente (forma B, parte dianteira transparente, parte traseira cinzenta). Eles têm uma abertura na parte superior na qual podem ser inseridos cartões rotulados ou faixas de papel. Adequado para altura de etiqueta com 38 mm e largura de etiqueta com 100 mm.

Por meio da fita adesiva na parte traseira, os suportes de etiquetagem são permanentemente colados no perfil.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram