Material
Plástico PVC rígido.
Versão
Forma A: transparente.
Forma B: transparente/cinzento semelhante a RAL 7035.
Forma B: transparente/cinzento semelhante a RAL 7035.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Suporte de etiquetagem Ø30 tipo I transparente, autocolante, forma A, redondo
a partir de
1,24 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Suporte de etiquetagem Ø30 tipo I transparente, autocolante, forma B, reto
a partir de
2,15 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Plástico PVC rígido.
Versão
Forma A: transparente.
Forma B: transparente/cinzento semelhante a RAL 7035.
Forma B: transparente/cinzento semelhante a RAL 7035.
Indicação
Adequado para tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Os suportes de etiquetagem são feitos de plástico transparente (forma B, parte dianteira transparente, parte traseira cinzenta). Eles têm uma abertura na parte superior na qual podem ser inseridos cartões rotulados ou faixas de papel. Adequado para altura de etiqueta com 38 mm e largura de etiqueta com 100 mm.
Por meio da fita adesiva na parte traseira, os suportes de etiquetagem são permanentemente colados no perfil.
Os suportes de etiquetagem são feitos de plástico transparente (forma B, parte dianteira transparente, parte traseira cinzenta). Eles têm uma abertura na parte superior na qual podem ser inseridos cartões rotulados ou faixas de papel. Adequado para altura de etiqueta com 38 mm e largura de etiqueta com 100 mm.
Por meio da fita adesiva na parte traseira, os suportes de etiquetagem são permanentemente colados no perfil.